Heavy-duty industrial utility cart

Heavy-duty industrial utility cart

Par :
5 299,98 $ USD
Heavy-duty industrial cart mounted on 6 swivel caster wheels. Lower table is 840mm from the ground. Upper table is 1060mm from the ground. The cart is 910mm in width and 1520mm in length. Acetal rest pads help protect the equipment from unwanted scratches. Cart can support up to 500kg.

0 Commentaires
Voir en 3D
Utilisez un ordinateur de bureau pour ouvrir cette conception dans MachineBuilder
Certaines pièces ne sont pas disponibles

Vous ne savez pas par où commencer ?

Obtenir l'aide d'un expert

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MH-IC-3819 v12
Poids 123.0 kg
Dimensions (L x W x H) 1660 x 912 x 1082 mm
Prix Unitaire 5 299,98 $ USD
Cas d'utilisation Material Handling
Application Industrial Carts
Temps d'assemblage 17:06

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MH-IC-3819 v12
Poids 123.0 kg
Dimensions (L x W x H) 1660 x 912 x 1082 mm
Prix Unitaire 5 299,98 $ USD
Cas d'utilisation Material Handling
Application Industrial Carts
Temps d'assemblage 17:06

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Commentaires sur la conception