MachineLogic Code-Free
Gantry Robot
MachineLogic Code-Free
Gantry Robot
28 626,34 $ USD
Simple gantry robot design for Intro to Robotics final. Use the MachineLogic tab to navigate to Operate and then Play Mode to see a programmed demonstration of the actuators' range of motion along X, Y, and Z axes.
0 Commentaires
Toutes les composantes disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Numéro de conception | MF-PF-333540 v65.1 |
| Poids | 148.8 kg |
| Dimensions (L x W x H) | 2547 x 1831 x 795 mm |
| Prix Unitaire | 28 626,34 $ USD |
| Cas d'utilisation | Manufacturing |
| Application | Gantry Systems & Path Following |
| Temps d'assemblage | 6:06 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Numéro de conception | MF-PF-333540 v65.1 |
| Poids | 148.8 kg |
| Dimensions (L x W x H) | 2547 x 1831 x 795 mm |
| Prix Unitaire | 28 626,34 $ USD |
| Cas d'utilisation | Manufacturing |
| Application | Gantry Systems & Path Following |
| Temps d'assemblage | 6:06 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Commentaires sur la conception