Franka FR3 Table

Franka FR3 Table

Par : User badge
33 957,45 $ USD
This Vention robot workstation is designed to support a single Franka Emika FR3 collaborative robot in a stable, high-precision environment. Anchored directly to the floor, the frame provides a compact and rigid structure with a footprint of 1530 mm x 720 mm and a working height of 790 mm. The tabletop is made entirely from t-slot aluminum extrusions, offering exceptional modularity for easy mounting, fixturing, and process customization. A 5U rack is integrated below the surface for safe and organized controller installation, with modular options for reconfiguration or removal. Ideal for permanent workcells where flexibility meets stability.

0 Commentaires
Voir en 3D
Utilisez un ordinateur de bureau pour ouvrir cette conception dans MachineBuilder
Toutes les composantes disponibles

Vous ne savez pas par où commencer ?

Obtenir l'aide d'un expert

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception AS-PP-445309 v11
Poids 96.4 kg
Dimensions (L x W x H) 759 x 1704 x 1610 mm
Prix Unitaire 33 957,45 $ USD
Cas d'utilisation Assembly
Application Pick & Place
Temps d'assemblage 6:44

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception AS-PP-445309 v11
Poids 96.4 kg
Dimensions (L x W x H) 759 x 1704 x 1610 mm
Prix Unitaire 33 957,45 $ USD
Cas d'utilisation Assembly
Application Pick & Place
Temps d'assemblage 6:44

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Questions et réponses