FANUC CRX Poste de travail mobile pour la préparation des machines avec plateau incliné

FANUC CRX Poste de travail mobile pour la préparation des machines avec plateau incliné
68 307,10 $ USD
Station de travail mobile pour le traitement des machines, conçue pour un robot FANUC CRX. Le présentateur de pièces dispose d'une grande surface angulaire réglable, avec des trous filetés M8 régulièrement espacés. Idéal pour les applications de maintenance des machines, des goupilles en nylon peuvent être ajoutées pour personnaliser l'emboîtement de chaque pièce. Le contrôleur du robot est protégé à l'intérieur du poste de travail. Toutes les pièces illustrées sont incluses.
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
Numéro de conception | MF-RC-139264 v32 |
Poids | 176.2 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1413 x 1427 x 1882 mm |
Prix Unitaire | 68 307,10 $ USD |
Cas d'utilisation | Manufacturing |
Application | Machine Tending |
Temps d'assemblage | 18:13 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MF-RC-139264 v32 |
Poids | 176.2 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1413 x 1427 x 1882 mm |
Prix Unitaire | 68 307,10 $ USD |
Cas d'utilisation | Manufacturing |
Application | Machine Tending |
Temps d'assemblage | 18:13 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Questions et réponses