EDM Wire Cutter Load/Unload Robot System

EDM Wire Cutter Load/Unload Robot System
9 971,95 $ USD
Designed for a Collaborative Robot, panels are in place to prevent robot from potential head injuries during performing movements. an indicator light for each product location and an overall cell status light. 4 adjustable levelers are on the back of the system to adjust and bolt robot cell to machine. PLC is used to display certain information on part count, cycle time and so on.
1 Commentaires
Certaines pièces ne sont pas disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | AS-PP-121018 v23.6.1 |
Poids | 212.5 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1648 x 1407 x 2049 mm |
Prix Unitaire | 9 971,95 $ USD |
Cas d'utilisation | Assembly |
Application | Pick & Place |
Temps d'assemblage | 18:28 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | AS-PP-121018 v23.6.1 |
Poids | 212.5 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1648 x 1407 x 2049 mm |
Prix Unitaire | 9 971,95 $ USD |
Cas d'utilisation | Assembly |
Application | Pick & Place |
Temps d'assemblage | 18:28 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Commentaires sur la conception