Dual UR5 Workstation with OnRobot Grippers

Dual UR5 Workstation with OnRobot Grippers
3 295,65 $ USD
Robot Workstation with two UR5 upside down mounts at a 45 degree angle.
The station can be adjusted with the help of the 4 levelling feet.
The dimensions of the table are 800mm high, 900mm wide, 700mm deep. The total height including the upside down pedestal is 1.5m.
0 Commentaires
Certaines pièces ne sont pas disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | AS-WS-66936 v2 |
Poids | 65.5 kg |
Dimensions (L x W x H) | 754 x 934 x 1489 mm |
Prix Unitaire | 3 295,65 $ USD |
Cas d'utilisation | Assembly |
Application | Workstations |
Temps d'assemblage | 9:26 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | AS-WS-66936 v2 |
Poids | 65.5 kg |
Dimensions (L x W x H) | 754 x 934 x 1489 mm |
Prix Unitaire | 3 295,65 $ USD |
Cas d'utilisation | Assembly |
Application | Workstations |
Temps d'assemblage | 9:26 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Commentaires sur la conception