Cadre de base pour MiR 500/1000

Cadre de base pour MiR 500/1000

Par : User badge
474,01 $ USD
Un cadre de base conçu pour s'adapter aux robots MiR500 et MiR1000, sur lequel il est possible de s'appuyer et qui peut être personnalisé pour répondre à vos besoins. La base est composée d'extrusions de 45 mm et est compatible avec l'ensemble de la bibliothèque de pièces de Vention.
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
Numéro de conception MH-AM-122273 v6
Poids 11.9 kg
Dimensions (L x W x H) 638 x 1125 x 90 mm
Prix Unitaire 474,01 $ USD
Cas d'utilisation Material Handling
Application AGV Top Modules
Temps d'assemblage 0:56

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MH-AM-122273 v6
Poids 11.9 kg
Dimensions (L x W x H) 638 x 1125 x 90 mm
Prix Unitaire 474,01 $ USD
Cas d'utilisation Material Handling
Application AGV Top Modules
Temps d'assemblage 0:56

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Questions et réponses