Table de gabarit d'assemblage avec angles verrouillables

Table de gabarit d'assemblage avec angles verrouillables

Par : User badge
3 861,78 $ USD
Gabarit d'assemblage avec table rotative pour les opérations d'assemblage manuel. La table peut se bloquer dans 3 positions angulaires différentes et maintenir de grandes feuilles plates de matériau à l'aide de 4 pinces de maintien. Chaque pince peut supporter une force de maintien de 200 kg. La table a une surface de travail de 1300 mm x 880 mm.
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
Numéro de conception AS-JF-778 v1.9
Poids 63.8 kg
Dimensions (L x W x H) 1133 x 1632 x 1637 mm
Prix Unitaire 3 861,78 $ USD
Cas d'utilisation Assembly
Application Jigs & Fixtures
Temps d'assemblage 9:05

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception AS-JF-778 v1.9
Poids 63.8 kg
Dimensions (L x W x H) 1133 x 1632 x 1637 mm
Prix Unitaire 3 861,78 $ USD
Cas d'utilisation Assembly
Application Jigs & Fixtures
Temps d'assemblage 9:05

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Questions et réponses