Introduction de l’automatisation pour améliorer la qualité et la productivité du sablage
Découvrez comment Fabridor a mis en place une ligne de sablage à double cobot pour améliorer la qualité, la productivité et la rétention des employés.
Points forts de l'histoire
L’automatisation du processus de sablage manuel a permis une augmentation de 31 % de la productivité, avec un potentiel allant jusqu’à 40 %.
Le déploiement d’une ligne automatisée a considérablement amélioré la qualité des portes d’armoires, garantissant des retours clients positifs.
La mise en place de l’automatisation a réduit les besoins en main-d’œuvre de 50 % tout en maintenant le volume de production, permettant de réaffecter les employés qualifiés à d’autres tâches.
L’installation de la solution automatisée a pris seulement une journée, offrant un retour sur investissement rapide pour Fabridor.
Le problème
Fabridor faisait face à des inconsistences dans la qualité de ses portes en MDF en raison des opérations de sablage manuel. Les changements d’équipes et l’efficacité variable au cours de la journée rendaient difficile l’obtention d’une production prévisible, en particulier pendant les périodes de forte demande.
La nature physique et répétitive du sablage constituait également un défi pour la rétention des employés. Un taux de roulement élevé impliquait un temps de formation supplémentaire de 3 à 4 semaines pour chaque nouvel employé, ce qui entraînait des pertes de qualité et de productivité. Fabridor avait besoin d’une solution à long terme pour améliorer la qualité, la productivité et la rétention des employés.
"J’ai été impressionné par l’efficacité de l’équipe de Vention. Dès le début, ils ont été très rapides pour nous proposer une solution et une démonstration. Fabridor est vraiment heureux d’avoir trouvé Vention et sait qu’ils sont un excellent partenaire pour tout projet d’automatisation futur."
Le projet
Après 2,5 ans de recherche pour trouver le bon partenaire, Fabridor a choisi Vention pour son professionnalisme, sa réactivité et sa volonté d’investir du temps dans la création d’une solution sur mesure. La ligne de cobots déployée pour Fabridor démontre la capacité de la technologie d’automatisation de Vention à s’adapter aux besoins et exigences spécifiques.
Le service complet fourni par l’équipe de Vention, incluant le support au déploiement et la formation, a permis à Fabridor de commencer le sablage des portes seulement un jour après l’installation. Grâce à son logiciel intuitif, la solution cobot a été aussi facile à utiliser que les ponceuses manuelles pour les employés de Fabridor, garantissant une transition en douceur.
Les résultats
En seulement six semaines après le déploiement de la ligne de cobots, Fabridor a constaté une augmentation de 31 % de sa productivité, avec un potentiel de dépassement de 40 % à l’avenir. La solution de sablage automatisée a également permis d’améliorer de manière significative la qualité des portes d’armoires, recevant des avis clients positifs. De plus, l’optimisation des processus de sablage et de changement du papier abrasif a entraîné une réduction notable des coûts liés au papier de sablage.
La solution de Vention a également permis de relever les défis majeurs de Fabridor en matière de main-d’œuvre. Avec le même niveau de production atteint avec seulement la moitié des effectifs initiaux, Fabridor a pu réaffecter ses employés les plus qualifiés à des tâches plus valorisantes. En intégrant la technologie, l’entreprise a non seulement valorisé les postes liés au sablage, mais a aussi amélioré la rétention des employés.