SCHLEIFEN & OBERFLÄCHENBEARBEITUNG
Erzielen Sie gleichbleibende Qualität

Schleif- & Oberflächenbearbeitungslösungen von Vention automatisieren die sich wiederholenden Aufgaben des Schleifens, Polierens, Abrauens und mehr. Ganz gleich, ob Sie eine schlüsselfertige Komplettlösung oder spezielle Hardware-Kits und Komponenten bevorzugen, bei uns sind Sie an der richtigen Adresse. Unsere Roboter-unabhängige, platzsparende Lösung ermöglicht es Ihnen, Ihre Prozesse zu automatisieren, Ihre Produktivität zu steigern, Konsistenz zu erreichen, Nacharbeit zu vermeiden und Arbeitskräftemangel zu überwinden. Erfahren Sie mehr über robotergestütztes Schleifen und Oberflächenbearbeitung.
WELCHE LÖSUNGEN BIETEN SCHLEIFEN & OBERFLÄCHENBEARBEITUNG?
Steigern Sie die Produktivität ohne zusätzlichen Personalbedarf
Schnelle Amortisierung
Erzielen Sie eine ROI (Return on Investment = Kapitalrendite) in zwölf Monaten oder weniger, so dass Sie Ihren Automatisierungsplan forcieren können.
Roboter-unabhängig
Zur Verwendung mit Ihrer bevorzugten Robotermarke von FANUC, Universal Robots, Doosan, Kinova und mehr.
Leicht programmierbar
Konfigurieren Sie das System, legen Sie Parameter fest, und führen Sie die Anwendung mit intuitiver Code-freier Software aus.
Steigerung der Produktivität
Reduzieren Sie den Bedarf an manueller Arbeit, und stellen Sie gleich bleibende Qualität und höhere Effizienz zwecks größerer Produktion sicher.
KONFIGURATIONEN ZUM SCHLEIFEN & ZUR OBERFLÄCHENBEARBEITUNG
Konfigurieren Sie Ihre Cobot-Schleiflösung
Festgelegt

Am besten geeignet für:
Anwendungen für Einzel- oder Doppelstationen, bei denen die Standard-Reichweite des Roboters die zu bearbeitenden Oberflächen abdeckt.
Erweitert

Am besten geeignet für:
Anwendungen für Einzel- oder Doppel-Stationen, die eine größere Reichweite erfordern.
Benutzerdefiniert

Am besten geeignet für:
Werkstücke unterschiedlichster Größe mit oder ohne größere Reichweite.
VORLAGEN
Erstellen Sie eine Vorlage, die genau Ihren Anforderungen entspricht
Finden Sie vollständig anpassbare Vorlagen, indem Sie Ihre Spezifikationen eingeben.
ROI
Erzielen Sie eine hohe ROI (Return on Investment = Kapitalrendite) mit Vention Schleifen & Oberflächenbearbeitung
Ihr Prozess
Ihr Design
Ihre Ersparnisse
KUNDENBERICHT
Erleichterung manueller Arbeiten durch Schleifroboter

Herausforderung
Die Firma Classic Woodwork wollte ihre Effizienz verbessern, hatte aber Schwierigkeiten, während des Arbeitskräftemangels zusätzliche Mitarbeiter zu finden. Sie war auch der Meinung, dass man die Fertigung maßgeschneiderter Artikel nicht automatisieren kann. Daher suchte die Firma Classic Woodwork nach einer Lösung, die sich leicht intern verwalten ließ und gleichzeitig genügend Flexibilität bot, um Aufgaben an Werkstücken unterschiedlicher Größe zu erfüllen.
Lösung
Vom ersten Kontakt bis zum vollständigen Einsatz war die Roboter-Schleifzelle der Firma Classic Woodwork innerhalb von 10 Wochen voll einsatzbereit. Dank der Unterstützung durch Vention und der benutzerfreundlichen Schnittstelle dauerte die Implementierungs- und Schulungszeit der Maschine weniger als eine Woche. Da diese manuelle, monotone Aufgabe nun automatisiert wurde, konnten die vorhandenen Mitarbeiter sofort mit höherwertigen Aufgaben betraut werden, was die Produktivität der Firma Classic Woodwork ohne zusätzlichen Personalbedarf erhöhte.
Vention-Produkte
Fortbildungsangebote
Ressourcen zum Schleifen & zur Oberflächenbearbeitung, die Ihnen den Einstieg erleichtern.
In unseren technischen Dokumenten, Video-Tutorials und Einsatzleitfäden finden Sie ausführliche Informationen zu den Produkten und Tools von Vention.
Ein Angebot anfordern
Erwarten Sie innerhalb von 24 Stunden einen Anruf. Ja, wir sind schnell.