SICHERHEITSGEHÄUSE
Wo Sicherheit und Zugänglichkeit sich überschneiden.
Vention's Sicherheitsgehäuse von Vention sind modular aufgebaut und eine vollständige Ergänzung zu Ihrer Fertigungshalle. Die Gehäuse können als Umzäunungen, Lichtvorhang-Umrandung oder hybrides Gehäuse konzipiert sein, wobei eine umfangreiche Teilebibliothek mit Strukturkomponenten und Sicherheitsvorrichtungen zur Auswahl steht.
WOZU DIENEN SICHERHEITSGEHÄUSE?
Sorgen Sie für die Sicherheit des Teams & gewährleisten Sie einen einfachen Zugang.
Standardisierbar
Konfigurieren Sie Ihre Sicherheitsgehäuse mittels unserer Bibliothek mit 1.000 modularen Komponenten.
Einfache Montage
Stellen Sie die Komplettlösung mit einem einzigen Tool und intuitiven Anweisungen zusammen.
Geringe Stellfläche
Minimieren Sie den Platzbedarf mit unseren Sicherheitssensoren mit einem Betriebsabstand von bis zu 20 Metern zwischen den Vorhängen.
Kompatibilität
Ergänzen Sie Ihre Sicherheitsgehäuse durch verschiedene Verriegelungen, Flächenscanner, Lichtvorhänge und weitere Elemente.
Konfigurationen für Sicherheitsgehäuse
So konfigurieren Sie Ihre Lösung.
Eingezäunter Bereich
Am besten geeignet für:
Standard-Arbeitszellen, bei denen Sicherheitsbereiche erforderlich sind.
Umfang des Lichtvorhangs
Am besten geeignet für:
Wenn ein einfacher Zugang für den Bediener erforderlich ist.
Hybride Gehäuse
Am besten geeignet für:
Konfigurierbare Arbeitszellen zur Automatisierung, wenn physische Wände und Lichtvorhänge kombiniert werden sollen.
VORLAGEN
Erstellen Sie eine Vorlage, die genau Ihren Anforderungen entspricht
Finden Sie vollständig anpassbare Vorlagen, indem Sie Ihre Spezifikationen eingeben.
KUNDENBERICHT
Sicherheitsgehäuse für chirurgische Masken-Roboter
Herausforderung
Im Anschluss an eine Großbestellung von chirurgischen Masken beabsichtigte der Kunde von Genik, sein Produkt mittels einer lokal entwickelten Lösung herzustellen. Die einzige Möglichkeit für den Kunden von Genik, in diesem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, bestand darin, seine lokalen Abläufe zu automatisieren. Das Hinzufügen von Gehäusen zu den Roboterzellen bietet ein Maß an Sicherheit für Maschinenbediener, das den nordamerikanischen und internationalen Normen entspricht.
Lösung
Sicherheitsgehäuse für eine Roboter-Maschine für chirurgische Marken, die 180 Masken pro Minute herstellen kann. Das speziell angefertigte Gehäuse von Vention wird verwendet, um Bediener von den Hochgeschwindigkeitsroboterzellen zu trennen. Dank des intelligenten Designs und der intuitiven Schnittstelle kann die Maschine von einem einzigen Bediener betrieben und gewartet werden. Sicherheitsverriegelungsschalter erleichtern den Zugang zum Gerät, falls ein Eingriff an der Ausrüstung erforderlich ist.
Vention-Produkte
Fortbildungsangebote
Ressourcen für Sicherheitsgehäuse, die Ihnen den Einstieg erleichtern
In unseren technischen Dokumenten, Video-Tutorials und Einsatzleitfäden finden Sie ausführliche Informationen zu den Produkten und Tools von Vention.