Part Drawer System

Part Drawer System

von:
4.636,64 $ USD
Used to pick and place raw material or finished CNC parts with drawers that open both sides to allow the robot to open from inside the cell and an operator to open and load/unload parts from outside the cell.

2 Kommentare
Verwenden Sie einen Desktop-Computer, um dieses Design in MachineBuilder zu öffnen
Nicht alle Teile verfügbar

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?

Holen Sie sich Hilfe von einem Experten

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Designnummer AS-PP-15348 v17.61
Gewicht 129.8 kg
Maße (L x W x H) 2809 x 1170 x 1048 mm
Einzelpreis 4.636,64 $ USD
Anwendungsfall Assembly
Anwendung Pick & Place
Montagezeit 15:46

Belege

Technische Zeichnungen

Technische Dokumente

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Designnummer AS-PP-15348 v17.61
Gewicht 129.8 kg
Maße (L x W x H) 2809 x 1170 x 1048 mm
Einzelpreis 4.636,64 $ USD
Anwendungsfall Assembly
Anwendung Pick & Place
Montagezeit 15:46

Belege

Technische Zeichnungen

Technische Dokumente

Feedback zur Gestaltung