Mobile Vention Lift Column for H2017 Pick and Place

Mobile Vention Lift Column for H2017 Pick and Place
89.812,01 $ USD
Mobile telescopic pedestal for a Doosan Pick and Place. Robot mount will be able to travel between 1005 mm (39.5 inches) all the way to 1875 mm (74 inches). Base weight is 117 kg (258 lbs). Includes a Doosan H2017, two OnRobot grippers and compute box. This system should be anchored when in use.
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
Designnummer | AS-PP-230255 v13 |
Gewicht | 216.6 kg |
Maße (L x W x H) | 1936 x 1016 x 2211 mm |
Einzelpreis | 89.812,01 $ USD |
Anwendungsfall | Assembly |
Anwendung | Pick & Place |
Montagezeit | 12:37 |
Belege
Technische Zeichnungen
Technische Dokumente
Rechner
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Designnummer | AS-PP-230255 v13 |
Gewicht | 216.6 kg |
Maße (L x W x H) | 1936 x 1016 x 2211 mm |
Einzelpreis | 89.812,01 $ USD |
Anwendungsfall | Assembly |
Anwendung | Pick & Place |
Montagezeit | 12:37 |
Belege
Technische Zeichnungen
Technische Dokumente
Rechner
Fragen & Antworten