Mobile Pedestal Compatible with Franka FR3 - Mobile 945mm

Mobile Pedestal Compatible with Franka FR3 - Mobile 945mm

von: User badge
34.392,86 $ USD
This mobile robot pedestal combines the rigidity and mobility. With overall dimensions of 810 mm x 810 mm and a height of 1150 mm from the floor to the robot base, it offers a stable platform for Franka FR3 deployments. The H-frame is equipped with leveling casters for easy repositioning and anchoring points for secure floor fixation during operation. The controller is mounted directly on the pedestal and can be removed for modularity as needed. Ideal for dynamic workcells where both mobility and rigidity are essential.

0 Kommentare
Verwenden Sie einen Desktop-Computer, um dieses Design in MachineBuilder zu öffnen
Alle Teile verfügbar

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?

Holen Sie sich Hilfe von einem Experten

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Designnummer MF-RB-445321 v8
Gewicht 84.9 kg
Maße (L x W x H) 978 x 939 x 1964 mm
Einzelpreis 34.392,86 $ USD
Anwendungsfall Manufacturing
Anwendung Robot Pedestals & Bases
Montagezeit 7:28

Belege

Technische Zeichnungen

Technische Dokumente

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Designnummer MF-RB-445321 v8
Gewicht 84.9 kg
Maße (L x W x H) 978 x 939 x 1964 mm
Einzelpreis 34.392,86 $ USD
Anwendungsfall Manufacturing
Anwendung Robot Pedestals & Bases
Montagezeit 7:28

Belege

Technische Zeichnungen

Technische Dokumente

Fragen & Antworten