MiR 100/200 With UR10e Series Robot Machine Tending

MiR 100/200 With UR10e Series Robot Machine Tending

von: User badge
5.023,57 $ USD
Cart was designed to fit both the MiR100 and MiR200 robots with a Collaborative robot on top. this project is going into production to be used to load/unload part fixturing from multiple machines (CMM's, CNC's and EDM machines). for part handling with the robot. I will be using a electric gripper that can handle up to 25lbs.

0 Kommentare
+47.201,00 $
Verwenden Sie einen Desktop-Computer, um dieses Design in MachineBuilder zu öffnen
Nicht alle Teile verfügbar

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?

Holen Sie sich Hilfe von einem Experten

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Designnummer MH-AM-155085 v23
Gewicht 89.6 kg
Maße (L x W x H) 998 x 777 x 731 mm
Einzelpreis 5.023,57 $ USD
Anwendungsfall Material Handling
Anwendung AGV Top Modules
Montagezeit 8:56

Belege

Technische Zeichnungen

Technische Dokumente

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Designnummer MH-AM-155085 v23
Gewicht 89.6 kg
Maße (L x W x H) 998 x 777 x 731 mm
Einzelpreis 5.023,57 $ USD
Anwendungsfall Material Handling
Anwendung AGV Top Modules
Montagezeit 8:56

Belege

Technische Zeichnungen

Technische Dokumente

Feedback zur Gestaltung