Heavy-Duty Telescopic TM12 Mobile Stand
Heavy-Duty Telescopic TM12 Mobile Stand
4.206,43 $ USD
This telescopic stand for Omron TM12 have adjustable height from 810mm (32 7/8'') to 1035mm (40 5/8''). The stand is stable with max load (12kg) when the arm is at full extension. The robot can be used at 80% of the torque with a SF of 1.
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
| Designnummer | MF-RB-47120 v13.3 |
| Gewicht | 66.7 kg |
| Maße (L x W x H) | 1223 x 1337 x 1043 mm |
| Einzelpreis | 4.206,43 $ USD |
| Anwendungsfall | Manufacturing |
| Anwendung | Robot Pedestals & Bases |
| Montagezeit | 11:15 |
Belege
Technische Zeichnungen
Technische Dokumente
Rechner
Technical Specifications
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Designnummer | MF-RB-47120 v13.3 |
| Gewicht | 66.7 kg |
| Maße (L x W x H) | 1223 x 1337 x 1043 mm |
| Einzelpreis | 4.206,43 $ USD |
| Anwendungsfall | Manufacturing |
| Anwendung | Robot Pedestals & Bases |
| Montagezeit | 11:15 |
Belege
Technische Zeichnungen
Technische Dokumente
Rechner
Feedback zur Gestaltung