Assembly Jig Table with Lockable Angles

Assembly Jig Table with Lockable Angles

von: User badge
3.861,78 $ USD
Assembly jig with a rotating table for manual assembly operations. The table can lock into 3 different angular position and hold large, flat sheets of material using 4 holding clamps. Each clamp is rated for up to 200kg of holding force. The table has a working surface of 1300mm x 880mm.
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
Designnummer AS-JF-778 v1.9
Gewicht 63.8 kg
Maße (L x W x H) 1133 x 1632 x 1637 mm
Einzelpreis 3.861,78 $ USD
Anwendungsfall Assembly
Anwendung Jigs & Fixtures
Montagezeit 9:05

Belege

Technische Zeichnungen

Technische Dokumente

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Designnummer AS-JF-778 v1.9
Gewicht 63.8 kg
Maße (L x W x H) 1133 x 1632 x 1637 mm
Einzelpreis 3.861,78 $ USD
Anwendungsfall Assembly
Anwendung Jigs & Fixtures
Montagezeit 9:05

Belege

Technische Zeichnungen

Technische Dokumente

Fragen & Antworten