Concevoir
Automatiser
Commander et déployer
Opérer
Applications par zone de production
Applications par secteur d'activité
Pourquoi automatiser avec Vention ?
Manufacturing
Assembly
Material Handling
Packaging
Alimentation et boissons
Automobile
Aérospatiale et défense
Médical
Électronique
Industrie
Atelier de fabrication sur commande
Robotique
Retour sur investissement rapide
Avec les applications productisées et les options d'auto-déploiement de Vention, éliminez les coûts non récurrents et accélérez le retour sur investissement
Éprouvé sur le terrain
Les applications Vention sont construites avec une technologie matérielle et logicielle qui a été déployée des dizaines de milliers de fois
Fiable
Accédez à une expertise en automatisation de classe mondiale en un clic grâce à une équipe de service client dédiée et à des options de support à distance à la demande
Évolutif
Avec plus de 100 ingénieurs qui développent continuellement la plateforme Vention, votre application sera prise en charge sur le long terme
Pourquoi automatiser
Automatisation de la fabrication, simplifiée
Modèle personnalisable
Inspiration de conception
Technologie du matériel
Bibliothèque de matériel
Ressources
Outils
Communauté
À propos
Plateforme
Application
Conception
Matériel
Apprendre
Vention’s MachineMotion V2 Extension for FANUC enables seamless integration of a Vention MachineMotion V2 controller and a FANUC controller to be seamlessly managed from the FANUC teach pendant. This integration makes it simple and cost-effective to create systems that unite FANUC six-axis robot arms with Vention linear axes and rotational indexers. Using the intuitive FANUC programming environment, it’s easy to create...
This manual will explain how to setup, program and operate the MachineMotion 2 controller. This is currently the latest version of our MachineMotion controller.
This how-to guide covers everything needed to get started programming your robot directly in MachineLogic, from in the cloud on MachineBuilder, to reality on MachineMotion.
Description of MachineMotion's g-code interface for path following
This manual will explain how to set up and configure a Multi-Controller Supported system using MachineMotion 2 controllers.
The Pushbutton Module extends MachineMotion 2’s functionality with two latching (alternate action) pushbuttons. This plug-and-play module only requires a single connection to the MachineMotion 2 controller.
Build a deeper understanding of the MachineMotion Python API by consulting this developers reference manual. The MachineMotion python API can be used to quickly build custom applications to control your Vention fixture.
This datasheet will explain how to setup, program and operate the MachineMotion 2 One-Drive controller.
The Safety Module connects to Vention's MachineMotion 2 controller and provides interface capability with all light curtains & area scanners. It is intended for applications where access needs to be restricted to certain areas.
A quick overview of the programming options for MachineMotion.
This guide describes the safety configurations and wiring of Universal Robots with MachineMotion V1E.
Vention's robot cell integration kit for Universal Robots. Compatible with MachineMotion Controller V1E and later versions.
MachineMotion is a plug-and-play, single-box motion controller that includes everything you need for motion control: motor drives, power supply, control card, safety relay, and more. These components are all integrated into a complete system providing a true plug-and-play experience. For example, motors and sensors come pre-wired with connectors and plug directly into the MachineMotion controller box. In short, Mac...
This manual will explain how to setup, program and operate the MachineMotion controller. This is currently the latest version of our MachineMotion controller.
How to Guide on installing Vention's URCap to enable linear motion of your Vention equipment through the UR teach pendant.
This guide describes the safety configurations of MachineMotion V1E0. It also shows how to connect MachineMotion to Vention safety peripherals and have a functional safety configuration.
Even if you don’t purchase the Vention URCap software for Universal Robots, you can still save significant integration time with the MachineMotion controller. Unlike traditional PLCs, MachineMotion offers native support for URScript, which is a powerful programming language for Universal Robots. The other main advantage is MachineMotion’s plug-and-play architecture: the fact that it offers a single-box solution preven...
Lorem Ipsum
Consult this API if you wish to communicate between MachineMotion and other computer systems, such as PLCs or networked MachineMotion controllers.
The Digital IO Module, CE-MD-001-0001 extends the functionality of the MachineMotion controller with 4 industrial 24V inputs and 4 industrial 24V outputs.
Using our new Robot Cell Integration Kit, Vention actuators and linear axes can be controlled directly from the UR teach pendant. This article will show how to control Vention equipment directly from the Universal Robots teach pendant with the Vention URCap for Robot Cell Integration.
MachineMotion™ Pendant provides a plug and play touch screen interface for automated equipment powered by the Vention MachineMotion™ controller.
MachineMotion™ datasheet contains detailed technical specifications, such as: functional pinout, input & outputs, specifications, input / output capabilities by model, electronics & embedded software specifications and unit dimensions
Get quick answers to your questions by browsing our user forum or contacting technical support.