X-Small Robot Cell Structure - Enclosed

X-Small Robot Cell Structure - Enclosed

Par : User badge
5 875,03 $ USD
Poste de travail robotisé fermé pour cobots, conçu avec des extrusions d'aluminium à rainures en T et des points d'accès latéraux avec des systèmes de verrouillage pour sécuriser la zone de travail. Des panneaux en polycarbonate transparent permettent de voir clairement le robot et ses opérations. Un espace dédié est disponible sous la table pour installer le contrôleur du robot. Des ancrages au sol sont utilisés pour fixer la station au sol. Le robot n'est pas inclus.

0 Commentaires
Voir en 3D
Utilisez un ordinateur de bureau pour ouvrir cette conception dans MachineBuilder
Toutes les composantes disponibles

Vous ne savez pas par où commencer ?

Obtenir l'aide d'un expert

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MF-RB-131377 v26.2
Poids 156.2 kg
Dimensions (L x W x H) 1187 x 1577 x 1578 mm
Prix Unitaire 5 875,03 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Robot Pedestals & Bases
Temps d'assemblage 12:24

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MF-RB-131377 v26.2
Poids 156.2 kg
Dimensions (L x W x H) 1187 x 1577 x 1578 mm
Prix Unitaire 5 875,03 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Robot Pedestals & Bases
Temps d'assemblage 12:24

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Questions et réponses