Cadre de gabarit d'assemblage vertical - 1,7m x 1,0m

Cadre de gabarit d'assemblage vertical - 1,7m x 1,0m
2 737,35 $ USD
Cadre pour gabarit d'assemblage vertical. Les dimensions du gabarit d'assemblage sont de 1,7 m x 1,0 m. Le gabarit peut être déplacé et verrouillé en position à l'aide de 4 roues pivotantes robustes.
0 Commentaires
Toutes les composantes disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | AS-JF-3029 v4 |
Poids | 59.5 kg |
Dimensions (L x W x H) | 997 x 1665 x 1342 mm |
Prix Unitaire | 2 737,35 $ USD |
Cas d'utilisation | Assembly |
Application | Jigs & Fixtures |
Temps d'assemblage | 6:54 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | AS-JF-3029 v4 |
Poids | 59.5 kg |
Dimensions (L x W x H) | 997 x 1665 x 1342 mm |
Prix Unitaire | 2 737,35 $ USD |
Cas d'utilisation | Assembly |
Application | Jigs & Fixtures |
Temps d'assemblage | 6:54 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Questions et réponses