UR5 Base pour MiR 100/200

UR5 Base pour MiR 100/200

Par : User badge
41 352,41 $ USD
La base et le petit cadre UR5 d'Universal Robots se montent directement sur le MiR 100 ou le MiR200. Le contrôleur UR peut être monté sur un support dans une position sûre sous la base, et le pendentif UR également sur un autre support à l'arrière du cadre. Se reporter aux manuels d'utilisation du MiR pour s'assurer que le CoM se situe dans la plage spécifiée pour un fonctionnement sûr à différentes charges utiles.

1 Commentaires
Voir en 3D
Utilisez un ordinateur de bureau pour ouvrir cette conception dans MachineBuilder
Toutes les composantes disponibles

Vous ne savez pas par où commencer ?

Obtenir l'aide d'un expert

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MH-AM-12773 v74
Poids 63.1 kg
Dimensions (L x W x H) 1037 x 570 x 1241 mm
Prix Unitaire 41 352,41 $ USD
Cas d'utilisation Material Handling
Application AGV Top Modules
Temps d'assemblage 8:38

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MH-AM-12773 v74
Poids 63.1 kg
Dimensions (L x W x H) 1037 x 570 x 1241 mm
Prix Unitaire 41 352,41 $ USD
Cas d'utilisation Material Handling
Application AGV Top Modules
Temps d'assemblage 8:38

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Questions et réponses