UR16e Base pour MiR 100/200

UR16e Base pour MiR 100/200
60 875,70 $ USD
La base et le petit cadre UR16e d'Universal Robots se montent directement sur le MiR 100 ou le MiR200. Le contrôleur UR peut être monté sur un support dans une position sûre sous la base, et le pendentif UR également sur un autre support à l'arrière du cadre. Se référer aux manuels d'utilisation du MiR pour s'assurer que le CoM se situe dans la plage spécifiée pour un fonctionnement sûr à différentes charges utiles.
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
Numéro de conception | MH-AM-48883 v19 |
Poids | 75.2 kg |
Dimensions (L x W x H) | 996 x 625 x 1301 mm |
Prix Unitaire | 60 875,70 $ USD |
Cas d'utilisation | Material Handling |
Application | AGV Top Modules |
Temps d'assemblage | 9:01 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MH-AM-48883 v19 |
Poids | 75.2 kg |
Dimensions (L x W x H) | 996 x 625 x 1301 mm |
Prix Unitaire | 60 875,70 $ USD |
Cas d'utilisation | Material Handling |
Application | AGV Top Modules |
Temps d'assemblage | 9:01 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Questions et réponses