UR10 Universal Robots Vertical Palletizer with Schmalz Vacuum Gripper

UR10 Universal Robots Vertical Palletizer with Schmalz Vacuum Gripper

Par : User badge
11 156,20 $ USD
UR10 or UR10e Universal Robots Vertical Palletizer with a range extension of over 1150 mm. Comes with MachineMotion controller, and UR Caps to integrate seamlessly with Universal Robots. A Schmalz vacuum gripper is used as the end-of-arm-tool.

0 Commentaires
+4 088,44 $
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
Numéro de conception PZ-CB-66928 v2
Poids 111.3 kg
Dimensions (L x W x H) 946 x 1250 x 1988 mm
Prix Unitaire 11 156,20 $ USD
Cas d'utilisation Packaging
Application Cobot Palletizer
Temps d'assemblage 16:39

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception PZ-CB-66928 v2
Poids 111.3 kg
Dimensions (L x W x H) 946 x 1250 x 1988 mm
Prix Unitaire 11 156,20 $ USD
Cas d'utilisation Packaging
Application Cobot Palletizer
Temps d'assemblage 16:39

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Commentaires sur la conception