UR10 heavy-duty station

UR10 heavy-duty station

Par :
2 526,45 $ USD
UR10 table for heavy-duty applications. The base is 1125mm x 855mm. Total assembly weight (excluding robot) is 61.7kg, excluding the robot. For applications where the robot extends beyond the table's outer perimeter, make sure the resulting center of mass does not compromise assembly stability. Contact support@vention.io for technical support.
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
Numéro de conception MF-RB-3641 v6.7
Poids 61.0 kg
Dimensions (L x W x H) 1589 x 867 x 1767 mm
Prix Unitaire 2 526,45 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Robot Pedestals & Bases
Temps d'assemblage 7:54

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MF-RB-3641 v6.7
Poids 61.0 kg
Dimensions (L x W x H) 1589 x 867 x 1767 mm
Prix Unitaire 2 526,45 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Robot Pedestals & Bases
Temps d'assemblage 7:54

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Commentaires sur la conception