MachineLogic Code-Free

Petite fraiseuse - Configuration CNC

MachineLogic Code-Free

Petite fraiseuse - Configuration CNC

Par : User badge
48 866,79 $ USD
Petite fraiseuse réalisée avec des actionneurs à vis à billes fermés de Vention en XYZ, avec tous les actionneurs montés au-dessus de la surface de travail avec un Z plongeant plus long. Comprend le contrôleur MachineMotion V2, les capteurs, le pendentif, les moteurs, le kit de broche de toupie, et le câblage. Le logiciel de suivi de trajectoire n'est pas inclus.

0 Commentaires
Voir en 3D
Utilisez un ordinateur de bureau pour ouvrir cette conception dans MachineBuilder
Toutes les composantes disponibles

Vous ne savez pas par où commencer ?

Obtenir l'aide d'un expert

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MF-PF-169380 v13.15
Poids 314.5 kg
Dimensions (L x W x H) 1850 x 1932 x 1859 mm
Prix Unitaire 48 866,79 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Gantry Systems & Path Following
Temps d'assemblage 32:57

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MF-PF-169380 v13.15
Poids 314.5 kg
Dimensions (L x W x H) 1850 x 1932 x 1859 mm
Prix Unitaire 48 866,79 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Gantry Systems & Path Following
Temps d'assemblage 32:57

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Questions et réponses