Socle pour robot - Mobile

Socle pour robot - Mobile

Par : User badge
2 153,40 $ USD
Socle de robot Vention pour cobots de taille moyenne, conçu avec des extrusions d'aluminium à rainure en T et des roulettes de mise à niveau, avec un point central pour la base du robot à une hauteur de 785 mm. Base polyvalente pour différentes marques de robots telles que Fanuc, Universal Robots, Doosan, etc. Doosan série H, Fanuc CRX 10 et 20, et URe10 et 16 peuvent tous être boulonnés directement sur la plaque supérieure du socle. Pour les autres modèles, veuillez vous assurer d'inclure la plaque de montage compatible avec votre robot. Le robot n'est pas inclus.

0 Commentaires
Voir en 3D
Utilisez un ordinateur de bureau pour ouvrir cette conception dans MachineBuilder
Toutes les composantes disponibles

Vous ne savez pas par où commencer ?

Obtenir l'aide d'un expert

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MF-RB-3668 v25
Poids 40.8 kg
Dimensions (L x W x H) 810 x 683 x 790 mm
Prix Unitaire 2 153,40 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Robot Pedestals & Bases
Temps d'assemblage 3:03

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MF-RB-3668 v25
Poids 40.8 kg
Dimensions (L x W x H) 810 x 683 x 790 mm
Prix Unitaire 2 153,40 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Robot Pedestals & Bases
Temps d'assemblage 3:03

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Questions et réponses