Machine Tending Feeder with UR10_No Tooling Plate_Monti Inc

Machine Tending Feeder with UR10_No Tooling Plate_Monti Inc

Par :
4 784,86 $ USD
Machine tending feeder for Universal Robots UR10 and UR10e without tooling plates. Sub-plate fixturing is used in place of the tool plates. Feeder is set at an angle to allow gravity to flow blanks into position. Area to the left of UR10 is ready to accept part re-position fixture.

0 Commentaires
+1,00 $
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
Numéro de conception MF-RB-74093 v17
Poids 91.8 kg
Dimensions (L x W x H) 1136 x 1086 x 1358 mm
Prix Unitaire 4 784,86 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Robot Pedestals & Bases
Temps d'assemblage 14:28

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MF-RB-74093 v17
Poids 91.8 kg
Dimensions (L x W x H) 1136 x 1086 x 1358 mm
Prix Unitaire 4 784,86 $ USD
Cas d'utilisation Manufacturing
Application Robot Pedestals & Bases
Temps d'assemblage 14:28

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Commentaires sur la conception