Large swivel caster deck handling table

Large swivel caster deck handling table

Par :
4 277,34 $ USD
Handle large panels by rolling them over this 1215mm x 1610mm caster deck table. Casters are swivel, which means panels can travel in all directions. Table is 1m high, mounted on leveling feet.

0 Commentaires
Voir en 3D
Utilisez un ordinateur de bureau pour ouvrir cette conception dans MachineBuilder
Certaines pièces ne sont pas disponibles

Vous ne savez pas par où commencer ?

Obtenir l'aide d'un expert

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MH-CV-3710 v5
Poids 167.3 kg
Dimensions (L x W x H) 1655 x 1250 x 1108 mm
Prix Unitaire 4 277,34 $ USD
Cas d'utilisation Material Handling
Application Conveyors
Temps d'assemblage 8:22

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Numéro de conception MH-CV-3710 v5
Poids 167.3 kg
Dimensions (L x W x H) 1655 x 1250 x 1108 mm
Prix Unitaire 4 277,34 $ USD
Cas d'utilisation Material Handling
Application Conveyors
Temps d'assemblage 8:22

Documents Justificatifs

Dessins Techniques

Documents Techniques

Commentaires sur la conception