Plateau tournant pour convoyeur à rouleaux à usage intensif - 1395 mm de large
.png)
Plateau tournant pour convoyeur à rouleaux à usage intensif - 1395 mm de large
28 804,06 $ USD
Grand convoyeur à rouleaux motorisés pour charges lourdes, monté sur une table tournante à des fins de rotation. Ce système peut être utile pour réorienter et transférer des palettes jusqu'à 440 kg d'une section de convoyeur à l'autre. MachineMotion V2 Four Drive inclus pour alimenter jusqu'à 2 sections de convoyeurs supplémentaires.
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
Numéro de conception | MH-CV-160120 v19 |
Poids | 300.0 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1958 x 1577 x 640 mm |
Prix Unitaire | 28 804,06 $ USD |
Cas d'utilisation | Material Handling |
Application | Conveyors |
Temps d'assemblage | 29:02 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MH-CV-160120 v19 |
Poids | 300.0 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1958 x 1577 x 640 mm |
Prix Unitaire | 28 804,06 $ USD |
Cas d'utilisation | Material Handling |
Application | Conveyors |
Temps d'assemblage | 29:02 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Questions et réponses