FANUC CRX sur socle mobile

FANUC CRX sur socle mobile
61 678,30 $ USD
Piédestal mobile avec FANUC CRX-10iA/L. Des supports de montage personnalisés sont installés sur le piédestal pour fixer le contrôleur et le pendentif. Quatre (4) roues pivotantes permettent à l'opérateur de déplacer facilement le socle. Toutes les pièces illustrées sont incluses. Cette configuration est destinée à un usage collaboratif uniquement. Si vous souhaitez utiliser le robot à pleine vitesse, veuillez contacter Vention pour confirmer la stabilité du socle.
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
Numéro de conception | AS-PP-137442 v47 |
Poids | 108.5 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1066 x 918 x 1847 mm |
Prix Unitaire | 61 678,30 $ USD |
Cas d'utilisation | Assembly |
Application | Pick & Place |
Temps d'assemblage | 8:08 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | AS-PP-137442 v47 |
Poids | 108.5 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1066 x 918 x 1847 mm |
Prix Unitaire | 61 678,30 $ USD |
Cas d'utilisation | Assembly |
Application | Pick & Place |
Temps d'assemblage | 8:08 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Questions et réponses