Two stage flow rack

Two stage flow rack

von:
3.921,24 $ USD
Two stage flow rack, 2.7m long x 540mm wide. The lower rollers sit at 600mm above the ground, while the upper rollers are 1200mm high.
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
Designnummer MH-CV-3634 v16
Gewicht 116.0 kg
Maße (L x W x H) 2757 x 642 x 1205 mm
Einzelpreis 3.921,24 $ USD
Anwendungsfall Material Handling
Anwendung Conveyors
Montagezeit 7:47

Belege

Technische Zeichnungen

Technische Dokumente

Technical Specifications

Spec Attribute Spec Value
Designnummer MH-CV-3634 v16
Gewicht 116.0 kg
Maße (L x W x H) 2757 x 642 x 1205 mm
Einzelpreis 3.921,24 $ USD
Anwendungsfall Material Handling
Anwendung Conveyors
Montagezeit 7:47

Belege

Technische Zeichnungen

Technische Dokumente

Feedback zur Gestaltung